ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンペールK#50S 白 SK205405

サンコー サンペールK#50S 白

通常単価(税別)
5,350
税込単価
5,885
通常出荷日:8日目

【特長】・感染性廃棄物処理容器です。・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。・焼却時に有毒ガス...

詳細を確認
  • 容量(L)
    21~
  • 材質
    プラスチック
  • 商品タイプ
    本体
  • 詳細容量 (L)
    52
  • ホワイト
  • トラスココード
    177-0530
  • 質量(g)
    1500
  • 外形寸法間口×奥行×高さ (mm)
    453×356×487
  • 有効内寸間口×奥行×高さ (mm)
    373×286×447
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK205405
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK205405の仕様・寸法情報

容量(L)
21~
材質
プラスチック
商品タイプ
本体
詳細容量(L)
52
ホワイト
トラスココード
177-0530
質量(g)
1500
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
453×356×487
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
373×286×447
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK205405
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,350
( 5,885 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・感染性廃棄物処理容器です。
・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。
・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:453×356×487
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:373×286×447
・内容量(L):52.0
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:373×286×447
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:453×356×487
・質量:1500g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンペールK#50S 白の型番SK205405のページです。 型番SK205405に関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンペールK#50S 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンペールK#50S 白
サンコー サンペールK#20S 白
サンコー サンペールK#30 白
サンコー サンペールK#70フタ 白
サンコー サンペールK#5フタ 白
サンコー サンペールK#70本体 白
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,3501,9482,6781,7486384,863
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)21~2021~--21~
材質プラスチックプラスチックプラスチック--プラスチック
商品タイプ本体本体本体--本体
詳細容量(L)52-30--70
ホワイトホワイトホワイト--ホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト