ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 三甲型6本入(窓無) オレンジ SK203707

サンコー 三甲型6本入(窓無) オレンジ

通常単価(税別)
8,354
税込単価
9,189
通常出荷日:8日目

【特長】・醤油、清酒、焼酎1升瓶搬送用コンテナーです。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダンボールプラスチックコンテナ
  • 材質(本体)
    その他
  • その他
  • 外形間口 (mm)
    395
  • 外形奥行 (mm)
    273
  • 外形高さ (mm)
    436
  • 色詳細
    オレンジ
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    361×237×427
  • 材質詳細
    ポリエチレン(PE)
  • 質量 (g)
    2340.000
  • JANコード
    4983049190405
  • トラスココード
    217-6040

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK203707
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK203707の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)
その他
その他
外形間口(mm)
395
外形奥行(mm)
273
外形高さ(mm)
436
色詳細
オレンジ
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
361×237×427
材質詳細
ポリエチレン(PE)
質量(g)
2340.000
JANコード
4983049190405
トラスココード
217-6040

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK203707
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,354
( 9,189 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・醤油、清酒、焼酎1升瓶搬送用コンテナーです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:395×273×436
・内寸(mm)間口×奥行×高さ:361×237×427
・質量:2340g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 三甲型6本入(窓無) オレンジの型番SK203707のページです。 型番SK203707に関する仕様情報を記載しております。
サンコー 三甲型6本入(窓無) オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 三甲型6本入(窓無) オレンジ
サンコー ミルククレート500 オレンジ
サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ
サンコー ミルククレートKー50 オレンジ
サンテナーA(ハンドル無)
サンテナーB(42~46.6L)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格8,3544,3202,3113,5804,449 -3,164 -
通常出荷日8日目8日目1日目8日目8日目8日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
その他その他その他その他--
外形間口(mm)395415575490--
外形奥行(mm)273333283367--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト