17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #31Bセット 透明 SK203109-02
  • サンボックス #31Bセット 透明

サンボックス #31Bセット 透明

通常単価(税別)
7,650
税込単価
8,415
通常出荷日:8日目

【特長】・中トレー、中仕切りによる小分け可能な透明コンテナのセットです。・中トレーはサンボックス31の...

詳細を確認
  • クリア
  • トラスココード
    217-7956
  • 質量(g)
    2210.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK203109-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #31Bセット 透明 製品特長・仕様

SK203109-02の仕様・寸法情報

クリア
トラスココード
217-7956
質量(g)
2210.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK203109-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,650
( 8,415 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中トレー、中仕切りによる小分け可能な透明コンテナのセットです。
・中トレーはサンボックス31の間口にピッタリ2個収納できます。
・高さ違いのサンセパレーターでトレー内をさらに小分け可能です。
【用途】
・工具や部材類の管理、保管に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #31Bセット 透明の型番SK203109-02のページです。 型番SK203109-02に関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #31Bセット 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #31Bセット 透明
サンボックス #31Aセット 透明
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
サンボックス #44-2B ライトグレー
サンボックスNS10B穴有
サンボックス #26ー2B(底面ベタ)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,6507,1901,931 -8,6153,5104,330
通常出荷日8日目8日目1日目〜8日目8日目8日目
クリアクリア-グレーグリーングレー
トラスココード217-7956217-7582-217-7849217-5063217-7598
質量(g)2210.0002551.000-2929.0009801280
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト