17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #20-2 緑 SK-20-2-GR
  • サンボックス #20-2 緑

サンボックス #20-2 緑

通常単価(税別)
4,710
税込単価
5,181
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として...

詳細を確認
  • グリーン
  • 容量 (L)
    19.9
  • トラスココード
    217-7854
  • 質量(g)
    1440
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺21型

型番:

SK-20-2-GR
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #20-2 緑 製品特長・仕様

SK-20-2-GRの仕様・寸法情報

グリーン
容量(L)
19.9
トラスココード
217-7854
質量(g)
1440
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺21型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-20-2-GR
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,710
( 5,181 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #20-2 緑の型番SK-20-2-GRのページです。 型番SK-20-2-GRに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #20-2 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #20-2 緑
サンボックス #6A-2 緑
サンボックス#20E
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
サンボックス #13-3 緑
サンボックス #28-4 緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,7101,9252,9652,9123,2225,070
通常出荷日8日目8日目4日目4日目8日目8日目
グリーングリーンクリアグリーングリーングリーン
容量(L)19.95.317.119.713.728.3
トラスココード217-7854217-7945152-3566855-1506217-7900217-8112
質量(g)1440571.0001220122012501800.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)帯電防止入りポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト