ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンペールK#20S 白 SK202159

サンコー サンペールK#20S 白

通常単価(税別)
1,948
税込単価
2,143
通常出荷日:8日目

【特長】・感染性廃棄物処理容器です。・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。・焼却時に有毒ガス...

詳細を確認
  • 容量(L)
    20
  • 材質
    プラスチック
  • 商品タイプ
    本体
  • ホワイト
  • トラスココード
    135-2307
  • 質量(g)
    730
  • 外形寸法間口×奥行×高さ (mm)
    350×256×329
  • 有効内寸間口×奥行×高さ (mm)
    291×211×297
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK202159
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK202159の仕様・寸法情報

容量(L)
20
材質
プラスチック
商品タイプ
本体
ホワイト
トラスココード
135-2307
質量(g)
730
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
350×256×329
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
291×211×297
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK202159
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,948
( 2,143 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・感染性廃棄物処理容器です。
・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。
・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:350×256×329
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:291×211×297
・内容量(L):20.0
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:291×211×297
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:350×256×329
・質量:730g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンペールK#20S 白の型番SK202159のページです。 型番SK202159に関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンペールK#20S 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンペールK#20S 白
サンコー サンペールK#50S 白
サンコー サンペールK#20Tフタ 白
サンコー サンペールK#30 白
サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白
サンコー サンペールK#5フタ 白
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,9485,3501,8122,678427638
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)2021~-21~--
材質プラスチックプラスチック-プラスチックプラスチック-
商品タイプ本体本体-本体関連用品-
ホワイトホワイト-ホワイトホワイト-
トラスココード135-2307177-0530-135-2310177-0540-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト