ファクトリーサプライ用品技術窓口

ばんじゅうP-S4 オレンジ SK202155

ばんじゅうP-S4 オレンジ

通常単価(税別)
3,487
税込単価
3,836
通常出荷日:8日目

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK202155
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK202155の仕様・寸法情報

商品タイプ
メッシュコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
オレンジ
容量(L)
21
外径間口(mm)
683
外径奥行(mm)
423
外径高さ(mm)
92
トラスココード
217-5315
質量(g)
1360.000
有効内寸(mm)奥行
387
有効内寸(mm)間口
637
有効内寸(mm)高さ
74

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK202155
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,487
( 3,836 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです。
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:683×423×92
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:637×387×74
・内容量(L):21.0
・質量:1360g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ばんじゅうP-S4 オレンジの型番SK202155のページです。 型番SK202155に関する仕様情報を記載しております。
ばんじゅうP-S4 オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ばんじゅうP-S4 オレンジ
ばんじゅうP-S2
ばんじゅうP-S1
バンジュウP-W4
リス エッグコンテナーEC-20P オレンジ
ばんじゅうA-M2(2S) クリーム
メーカー三甲三甲三甲三甲岐阜プラスチック工業三甲
通常価格3,4874,5803,9793,7183,4383,880
通常出荷日8日目8日目8日目8日目7日目8日目
商品タイプメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナ-メッシュコンテナメッシュコンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン-ポリプロピレンポリエチレン
オレンジ---オレンジその他
容量(L)2137.732.2-3220.4
外径間口(mm)683690690-580575

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト