17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピュアクレート12P
  • ピュアクレート12P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピュアクレート12P

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-201930-BL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ピュアパック搬送に適したクレートです。
・各所にラベル剥離面を設置しています。
【用途】
・1L紙パック×12本用

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
24
外形間口(mm)
340
外形奥行(mm)
340
外形高さ(mm)
270
トラスココード
217-5488
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
305×305×246
質量(g)
1190.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト