ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP341.5ーSN 青/青 SK201762
  • TPボックス TP341.5ーSN 青/青

TPボックス TP341.5ーSN 青/青

通常単価(税別)
4,120
税込単価
4,532
通常出荷日:8日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 2色
  • 容量 (L)
    17.4
  • 外形間口 (mm)
    503
  • 外形奥行 (mm)
    335
  • 外形高さ (mm)
    149
  • トラスココード
    216-2140
  • 質量(g)
    1340
  • 色詳細
    ブルー/ライトブルー
  • 適合カード差し(別売)
    片長辺76型、片短辺9S、9M、9L、105、25-2型(熱カシメ)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK201762
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP341.5ーSN 青/青 製品特長・仕様

SK201762の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
2色
容量(L)
17.4
外形間口(mm)
503
外形奥行(mm)
335
外形高さ(mm)
149
トラスココード
216-2140
質量(g)
1340
色詳細
ブルー/ライトブルー
適合カード差し(別売)
片長辺76型、片短辺9S、9M、9L、105、25-2型(熱カシメ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK201762
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,120
( 4,532 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP341.5ーSN 青/青の型番SK201762のページです。 型番SK201762に関する仕様情報を記載しております。
TPボックス TP341.5ーSN 青/青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP341.5ーSN 青/青
TPボックス TP342ーSN ブルー/ブルー
TPボックス TP445.5 ライトグレー
TPボックス TP461.5 ライトグレー
TPボックス TP362
TPボックス TP391
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,1203,44115,0127,2604,0816,220
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
2色2色その他その他グリーンクリーム
容量(L)17.423.21084033.925.7
外形間口(mm)5035035036706701005

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト