ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミルククレートS SK201062

ミルククレートS

通常単価(税別)
2,204
税込単価
2,424
通常出荷日:8日目

【特長】・堅牢な設計ですので丈夫で長持ちします・牛乳パックを効率よく安定して収納できる設計です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番:

SK201062
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK201062の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
容量(L)
9.6
外形間口(mm)
347
外形奥行(mm)
303
外形高さ(mm)
124
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
312×268×105
仕様
-
質量(g)
640
用途
200mlミニパック(ストロー付)×20個用
備考
S-20
-
-

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • 仕様

  • 質量(g)

  • 用途

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK201062

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

仕様

質量

(g)

用途

備考

最小発注数量
9.6
347
303
124
312×268×105
-
640
200mlミニパック(ストロー付)×20個用
S-20
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,204
( 2,424 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢な設計ですので丈夫で長持ちします
・牛乳パックを効率よく安定して収納できる設計です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミルククレートSの型番SK201062のページです。 型番SK201062に関する仕様情報を記載しております。
ミルククレートSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルククレートS
ブロックパッククレート
サンショップカーゴ
鳥篭 金網蓋付
天昇 サンテナー NT
ミルククレートM
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,2042,5702,05013,477 -1,935 -2,950
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他その他その他ダークブルーその他その他
色詳細グレー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト