17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #11ー4 ライトグレー SK201457
  • サンボックス #11ー4 ライトグレー

サンボックス #11ー4 ライトグレー

通常単価(税別)
3,720
税込単価
4,092
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • グレー
  • トラスココード
    217-8119
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺5型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK201457
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #11ー4 ライトグレー 製品特長・仕様

SK201457の仕様・寸法情報

グレー
トラスココード
217-8119
質量(g)
1000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺5型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK201457
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,720
( 4,092 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #11ー4 ライトグレーの型番SK201457のページです。 型番SK201457に関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #11ー4 ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #11ー4 ライトグレー
サンボックス #11 ライトグレー
サンボックス #11ー2
サンボックス #24-4 グレー
サンボックス #28-2 ライトグレー
サンボックス #36ー4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,7202,5583,4303,5804,2807,185
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーグレーオレンジグレーグレーグレー
トラスココード217-8119217-8108217-7619217-7857217-7616164-6096
質量(g)1000745.000980128014802730
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)4辺5型両長辺30、127型両長辺13型4辺126型両短辺9、25-2型両短辺21型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト