ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 宅配保冷箱Y 青 SK201454-01

サンコー 宅配保冷箱Y 青

通常単価(税別)
5,247
税込単価
5,772
通常出荷日:8日目

【特長】・衛生的で断熱材を使用する事で、保冷機能も備えています。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • ブルー
  • トラスココード
    217-6178
  • 外形寸法(mm)奥行
    266
  • 外形寸法(mm)間口
    339
  • 外形寸法(mm)高さ
    226
  • 有効内寸(mm)奥行
    170
  • 有効内寸(mm)間口
    270
  • 有効内寸(mm)高さ
    180
  • 容量(L)
    8.7
  • 質量(g)
    1670.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)、断熱材:発泡ポリスチレン(PS)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK201454-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK201454-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
ブルー
トラスココード
217-6178
外形寸法(mm)奥行
266
外形寸法(mm)間口
339
外形寸法(mm)高さ
226
有効内寸(mm)奥行
170
有効内寸(mm)間口
270
有効内寸(mm)高さ
180
容量(L)
8.7
質量(g)
1670.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)、断熱材:発泡ポリスチレン(PS)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK201454-01
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,247
( 5,772 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的で断熱材を使用する事で、保冷機能も備えています。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:339×266×226
・内容量(L):8.7
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:270×170×180
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:270×170×180
・出荷単位(個):10
・小型ボトル用
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:339×266×226
・質量:1670g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP) 断熱材:発泡ポリスチレン(PS)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 宅配保冷箱Y 青の型番SK201454-01のページです。 型番SK201454-01に関する仕様情報を記載しております。
サンコー 宅配保冷箱Y 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 宅配保冷箱Y 青
サンコー サンコールドボックス#21
サンコー サンコールドボックス中トレー 半透明
サンコー コールドオリコンEP39B
保冷キャリー
保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)
メーカー三甲三甲三甲三甲トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,24714,2774,9298,00415,461270 -
通常出荷日8日目8日目8日目4日目2日目1日目〜
商品タイプ保冷容器-保冷容器-保冷容器保冷剤
ブルー-乳白色---
トラスココード217-6178-200-0014---
外形寸法(mm)奥行266-302---
外形寸法(mm)間口339-375---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト