ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #9F 青 SK200939
  • サンボックス #9F 青

サンボックス #9F 青

通常単価(税別)
2,269
税込単価
2,496
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • ブルー
  • 容量 (L)
    9
  • JANコード
    4983049323926
  • トラスココード
    217-4879
  • 適用カード差し(別売)
    両短辺9M型
  • 質量(g)
    645.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK200939
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #9F 青 製品特長・仕様

SK200939の仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
9
JANコード
4983049323926
トラスココード
217-4879
適用カード差し(別売)
両短辺9M型
質量(g)
645.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK200939
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,269
( 2,496 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #9F 青の型番SK200939のページです。 型番SK200939に関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #9F 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #9F 青
サンボックス #4-3 青
サンボックス #14
サンボックス #1-2
サンボックス #45
サンボックス #11ー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,2692,7403,3301,1906,9103,430
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーグリーンブルーオレンジオレンジ
容量(L)9414.31.241.510.6
JANコード498304932392649830493004394983049301467498304930122149830493045984983049301122
トラスココード217-4879217-7906217-7909217-7901217-7903217-7619
適用カード差し(別売)両短辺9M型-4辺12M型、12S型、13S型-両短辺2、4型-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト