17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #5ー3 青 SK200455
  • サンボックス #5ー3 青

サンボックス #5ー3 青

通常単価(税別)
3,070
税込単価
3,377
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK200455
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #5ー3 青 製品特長・仕様

SK200455の仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
4.3
トラスココード
217-8103
質量(g)
740.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK200455
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,070
( 3,377 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #5ー3 青の型番SK200455のページです。 型番SK200455に関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #5ー3 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #5ー3 青
サンボックス #4-3 青
サンボックス #13ー5
サンボックス #5-3B 緑
サンボックス #9F 青
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,0702,7402,8972,8102,2692,658
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)
ブルーブルーグレーグリーンブルーグリーン
容量(L)4.34133.6913.2
トラスココード217-8103217-7906217-7545217-7585217-4879855-1505
質量(g)740.000486.0001050680645.0001020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト