17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL SK-2-GL
  • サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として...

詳細を確認
  • グレー
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-2-GL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL 製品特長・仕様

SK-2-GLの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
容量(L)
2.5
JANコード
4983049300248
トラスココード
217-7620
適用カード差し(別売)
-
質量(g)
240.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • 材質(本体)

  • 容量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適用カード差し(別売)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-2-GL

材質(本体)

容量

(L)

JANコード

トラスココード

適用カード差し(別売)

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)
2.5
4983049300248
217-7620
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GLの型番SK-2-GLのページです。 型番SK-2-GLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL
サンボックス #2Sー2フタ
サンボックス #1-2
サンボックス #6ー2
サンボックス #14-2フタ
テンバコ 2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,5001,0201,1902,2601,5901,260
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレークリアブルーブルークリアグレー
質量(g)240.00060.000175.000540.000300-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト