ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンボックス#2(導電) 黒 SK2-BK

サンコー サンボックス#2(導電) 黒

通常単価(税別)
2,888
税込単価
3,177
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電性コンテナ
  • 材質(本体)
    導電性ポリプロピレン
  • 容量 (L)
    2.5
  • 外形間口 (mm)
    365
  • 外形奥行 (mm)
    166
  • 外形高さ (mm)
    53
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    345×146×43
  • トラスココード
    217-7564
  • JANコード
    4983049480025
  • 質量(g)
    265.000
  • ブラック

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK2-BK
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK2-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性コンテナ
材質(本体)
導電性ポリプロピレン
容量(L)
2.5
外形間口(mm)
365
外形奥行(mm)
166
外形高さ(mm)
53
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
345×146×43
トラスココード
217-7564
JANコード
4983049480025
質量(g)
265.000
ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK2-BK
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,888
( 3,177 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:365×166×53
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:345×146×43
・適用カード差し(別売):-
・内容量(L):2.5
・内容量(L):2.5
・出荷単位(個):15
・質量:265g
【材質/仕上】
・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンボックス#2(導電) 黒の型番SK2-BKのページです。 型番SK2-BKに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンボックス#2(導電) 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンボックス#2(導電) 黒
サンコー サンボックス#9Bー2(導電)黒
サンコー サンボックス#3(導電) 黒
サンコー サンボックス#75ー2M(導電)黒
サンコー サンボックス#56フタ(導電) 黒
サンボックス #64(導電)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,8883,9802,66017,0326,58714,346
通常出荷日8日目8日目8日目1日目1日目4日目
商品タイプ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナその他導電性コンテナ
材質(本体)導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン-導電性ポリプロピレン
容量(L)2.58.93.278.2-61.4
外形間口(mm)365369339592668600
外形奥行(mm)166279264455458440
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト