ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックスフタ #19ロック機構なし SK19F-Y
  • サンボックスフタ #19ロック機構なし

サンボックスフタ #19ロック機構なし

通常単価(税別)
2,580
税込単価
2,838
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#19、#19B、サンテナーB#19、B#19-2用のフタです。【材質】・ポリプ...

詳細を確認
  • イエロー
  • 外形間口 (mm)
    589
  • 外形奥行 (mm)
    375
  • 外形高さ (mm)
    35
  • トラスココード
    217-4813
  • 質量(g)
    630.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK19F-Y
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックスフタ #19ロック機構なし 製品特長・仕様

SK19F-Yの仕様・寸法情報

イエロー
外形間口(mm)
589
外形奥行(mm)
375
外形高さ(mm)
35
トラスココード
217-4813
質量(g)
630.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK19F-Y
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,580
( 2,838 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#19、#19B、サンテナーB#19、B#19-2用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックスフタ #19ロック機構なしの型番SK19F-Yのページです。 型番SK19F-Yに関する仕様情報を記載しております。
サンボックスフタ #19ロック機構なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックスフタ #19ロック機構なし
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンボックスNS・Cフタ 透明
サンボックス #360フタ明グレー
サンボックス #340フタ明グレー
サンテナーB#19ーNフタ 透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,5801,7421,0602,2251,8371,709
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目
イエローブルークリアグレーグレークリア
外形間口(mm)589518374679512473
外形奥行(mm)375359280344345312
外形高さ(mm)353441242419
トラスココード217-4813761-6546217-4875217-7562217-7960201-1220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト