ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #19ー3 SK19-3-GR
  • サンボックス #19ー3

サンボックス #19ー3

通常単価(税別)
4,370
税込単価
4,807
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グリーン
  • JANコード
    4983049301979
  • トラスココード
    217-7912
  • 適用カード差し(別売)
    -
  • 質量(g)
    1390
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK19-3-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #19ー3 製品特長・仕様

SK19-3-GRの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グリーン
JANコード
4983049301979
トラスココード
217-7912
適用カード差し(別売)
-
質量(g)
1390
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK19-3-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,370
( 4,807 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・工業部品などの流通・保管容器

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #19ー3の型番SK19-3-GRのページです。 型番SK19-3-GRに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #19ー3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #19ー3
サンボックス #36ー3
サンボックス #28ー3
サンボックス #18ー3穴無
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,3704,7516,4804,8531,9102,912
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目4日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)---ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
グリーングレーグレーブルーイエローグリーン
JANコード498304930197949830493336354983049332881498304930183249830493065094983049011120
トラスココード217-7912217-8091217-7948217-7614795-8633855-1506
適用カード差し(別売)------

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト