ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #18ー2 SK-18-2-B
  • サンボックス #18ー2

サンボックス #18ー2

通常単価(税別)
4,140
税込単価
4,554
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-18-2-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #18ー2 製品特長・仕様

SK-18-2-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
17.6
外形間口(mm)
510
外形奥行(mm)
350
外形高さ(mm)
130
JANコード
4983049301825
トラスココード
217-7606
質量(g)
1200
適合カード差し(別売)
両短辺2、4型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-18-2-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,140
( 4,554 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #18ー2の型番SK-18-2-Bのページです。 型番SK-18-2-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #18ー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #18ー2
サンボックス #18ー3穴無
サンボックス #14ー2
サンボックス #13ー2
サンボックス #11ー2
サンボックス #36ー2N
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,1404,8533,0503,3993,4305,510
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナ-ボックス型コンテナ---
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)---
ブルーブルーその他ブルーオレンジブルー
容量(L)17.6-14.2-10.6-
外形間口(mm)510-416---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト