17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #16-3 橙 SK-16-3-OR
  • サンボックス #16-3 橙

サンボックス #16-3 橙

通常単価(税別)
3,457
税込単価
3,803
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • オレンジ
  • 容量 (L)
    16
  • トラスココード
    217-7531
  • 質量(g)
    1320
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺21型

型番:

SK-16-3-OR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #16-3 橙 製品特長・仕様

SK-16-3-ORの仕様・寸法情報

オレンジ
容量(L)
16
トラスココード
217-7531
質量(g)
1320
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両長辺21型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-16-3-OR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,457
( 3,803 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #16-3 橙の型番SK-16-3-ORのページです。 型番SK-16-3-ORに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #16-3 橙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #16-3 橙
サンボックス #34 橙
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
サンボックス #13-3 緑
サンボックス #3TR 緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,4574,2231,9102,9123,2221,293
通常出荷日8日目8日目1日目4日目8日目8日目
オレンジオレンジイエローグリーングリーングリーン
容量(L)1633.86.219.713.73
トラスココード217-7531217-7892795-8633855-1506217-7900217-7850
質量(g)1320210050012201250370.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト