17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックス型コンテナ サンボックス #14B
  • ボックス型コンテナ サンボックス #14B

ボックス型コンテナ サンボックス #14B

通常単価(税別)
1,9312,980
税込単価
2,1243,278
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    9.2
  • 外形間口 (mm)
    469
  • 外形奥行 (mm)
    369
  • 外形高さ (mm)
    76
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    312
  • 有効内寸:間口 (mm)
    411
  • 有効内寸:高さ (mm)
    58

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ボックス型コンテナ サンボックス #14B 製品特長・仕様

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 適合フタ(別売)

  • メーカー品番

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適用カード差し(別売)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質(本体)

適合フタ(別売)

メーカー品番

JANコード

トラスココード

適用カード差し(別売)

質量(g)

材質1

内容量

最小発注数量
-
-
グレー
-
-
4983049311459
217-7853
-
775.000
ポリプロピレン(PP)
-
5個
ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
イエロー
SK-14F-YE
サンボックス#14B
4983049311435
342-3352
-
780
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,980
( 3,278 )
8日目
1,931
( 2,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・浅型工業部品箱

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナ サンボックス #14Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
サンボックス #14
テンバコ 14
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
LL型コンテナ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲DICプラスチック
通常価格1,931-3,3303,0905,4204,9239,183
通常出荷日1日目〜8日目8日目1日目1日目1日目
容量(L)9.214.31337.88.433
外形間口(mm)4694694456823351000
外形奥行(mm)369369327449335369
外形高さ(mm)76114121155101130
有効内寸:奥行(mm)312313278397291-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト