17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #14-2フタ SK-14-2-F-TM
  • サンボックス #14-2フタ

サンボックス #14-2フタ

通常単価(税別)
1,590
税込単価
1,749
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#14-2、14-2B、14-2C用の透明フタです。【材質】・ポリプロピレン(P...

詳細を確認
  • クリア
  • トラスココード
    217-7928
  • 質量(g)
    300
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

SK-14-2-F-TM
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #14-2フタ 製品特長・仕様

SK-14-2-F-TMの仕様・寸法情報

クリア
トラスココード
217-7928
質量(g)
300
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-14-2-F-TM
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590
( 1,749 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#14-2、14-2B、14-2C用の透明フタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #14-2フタの型番SK-14-2-F-TMのページです。 型番SK-14-2-F-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #14-2フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #14-2フタ
サンボックス #14
サンボックス #14D
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
サンボックス #14E
サンボックス #2Sー2フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,5903,3303,3301,931 -2,9801,020
通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜8日目8日目
クリアグリーンブルー-ブルークリア
トラスココード217-7928217-7909217-7918-217-7621217-7538
質量(g)300920870-78060.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト