ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #14ー2 SK14-2-B
  • サンボックス #14ー2

サンボックス #14ー2

通常単価(税別)
3,050
税込単価
3,355
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • その他
  • 容量 (L)
    14.2
  • 外形間口 (mm)
    416
  • 外形奥行 (mm)
    304
  • 外形高さ (mm)
    156
  • JANコード
    4983049321458
  • トラスココード
    217-8094
  • 質量(g)
    1010.000
  • 色詳細
    ライトブルー
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺30、127型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK14-2-B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #14ー2 製品特長・仕様

SK14-2-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
容量(L)
14.2
外形間口(mm)
416
外形奥行(mm)
304
外形高さ(mm)
156
JANコード
4983049321458
トラスココード
217-8094
質量(g)
1010.000
色詳細
ライトブルー
適合カード差し(別売)
両短辺30、127型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK14-2-B
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,050
( 3,355 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・工業部品などの流通・保管容器

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #14ー2の型番SK14-2-Bのページです。 型番SK14-2-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #14ー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #14ー2
サンボックス #14
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
サンボックス #14E
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
サンボックス #13ー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,0503,3301,931 -2,9802,6583,399
通常出荷日8日目8日目1日目〜8日目1日目8日目
商品タイプボックス型コンテナ-----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)---ポリプロピレン(PP)-
その他グリーン-ブルーグリーンブルー
容量(L)14.214.39.2-13.2-
外形間口(mm)416469469---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト