ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #14 SK-14-GN
  • サンボックス #14

サンボックス #14

通常単価(税別)
3,330
税込単価
3,663
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • グリーン
  • 容量 (L)
    14.3
  • 外形間口 (mm)
    469
  • 外形奥行 (mm)
    369
  • 外形高さ (mm)
    114
  • JANコード
    4983049301467
  • トラスココード
    217-7909
  • 適用カード差し(別売)
    4辺12M型、12S型、13S型
  • 質量(g)
    920
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    313
  • 有効内寸:間口 (mm)
    412
  • 有効内寸:高さ (mm)
    98

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-14-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #14 製品特長・仕様

SK-14-GNの仕様・寸法情報

グリーン
容量(L)
14.3
外形間口(mm)
469
外形奥行(mm)
369
外形高さ(mm)
114
JANコード
4983049301467
トラスココード
217-7909
適用カード差し(別売)
4辺12M型、12S型、13S型
質量(g)
920
材質1
ポリプロピレン(PP)
有効内寸:奥行(mm)
313
有効内寸:間口(mm)
412
有効内寸:高さ(mm)
98
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-14-GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,330
( 3,663 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #14の型番SK-14-GNのページです。 型番SK-14-GNに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #14
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
テンバコ 14
サンボックス#20E
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,3301,931 -3,0902,9654,8114,923
通常出荷日8日目1日目〜8日目4日目1日目1日目
グリーン-グレークリアブルーブルー
容量(L)14.39.21317.137.88.4
外形間口(mm)469469445475682335
外形奥行(mm)369369327369449335
外形高さ(mm)11476121154155101
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト