17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #13B ライトブルー SK-13B-BLL
  • サンボックス #13B ライトブルー

サンボックス #13B ライトブルー

通常単価(税別)
2,488
税込単価
2,737
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • ブルー
  • 容量 (L)
    8.6
  • JANコード
    4983049303126
  • トラスココード
    217-8097
  • 質量(g)
    735.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトブルー
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺21型、両短辺12M、12S型

型番:

SK-13B-BLL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #13B ライトブルー 製品特長・仕様

SK-13B-BLLの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
8.6
JANコード
4983049303126
トラスココード
217-8097
質量(g)
735.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトブルー
適合カード差し(別売)
両長辺21型、両短辺12M、12S型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-13B-BLL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,488
( 2,737 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #13B ライトブルーの型番SK-13B-BLLのページです。 型番SK-13B-BLLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #13B ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #13B ライトブルー
サンテナーB ライトグレー
サンボックス #44-2B ライトグレー
サンボックス #28-2 ライトグレー
サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー
サンボックス #36-2Q ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,4884,1408,6154,2805,3924,350
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目8日目
ブルーグレーグレーグレーブルー-
容量(L)8.621.963.825.88.318.3
JANコード498304930312649830492234624983049006416498304933285049830490002234983049306363
トラスココード217-8097217-1619217-7849217-7616115-7005217-7954
質量(g)735.00013302929.00014807501270.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト