ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #13ー5 SK13-5-LGY
  • サンボックス #13ー5

サンボックス #13ー5

通常単価(税別)
2,897
税込単価
3,187
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • グレー
  • 容量 (L)
    13
  • トラスココード
    217-7545
  • 質量(g)
    1050
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺19型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK13-5-LGY
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #13ー5 製品特長・仕様

SK13-5-LGYの仕様・寸法情報

グレー
容量(L)
13
トラスココード
217-7545
質量(g)
1050
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺19型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK13-5-LGY
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,897
( 3,187 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #13ー5の型番SK13-5-LGYのページです。 型番SK13-5-LGYに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #13ー5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #13ー5
サンボックス #13-3 緑
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
サンボックス #11ー2
サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー
サンボックス #56Aー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,8973,2222,6583,4305,3928,242
通常出荷日8日目8日目1日目8日目1日目8日目
グレーグリーングリーンオレンジブルーグレー
容量(L)1313.713.210.68.376.5
トラスココード217-7545217-7900855-1505217-7619115-7005217-7580
質量(g)1050125010209807503000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ナイロン(PA)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト