17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SK-1260指示計のみ

通常単価(税別)
21,259
税込単価
23,385
通常出荷日:4日目

【特長】・メモリ機能付防水型デジタル温度計です。【用途】・各種工場やアスファルト等の温度管理に。

詳細を確認

型番:

SK-1260-BODY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-1260-BODYの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250
温度最小表示(℃)
0.1(199.9℃まで)/1(200℃以上)
防滴・防水機能
防水
トラスココード
805-1194
JANコード
4974425800001
質量(g)
200
奥行(mm)
25
高さ(mm)
175
幅(mm)
66
電源
単4乾電池×4本(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-1260-BODY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,259
( 23,385 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メモリ機能付防水型デジタル温度計です。
【用途】
・各種工場やアスファルト等の温度管理に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK-1260指示計のみの型番SK-1260-BODYのページです。 型番SK-1260-BODYに関する仕様情報を記載しております。
SK-1260指示計のみのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書付きで購入したいのですが。
A
該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-1260指示計のみ
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙
防水型放射温度計
最高最低温度計
防水型デジタル温度計 HACCP機能
黒球型携帯熱中症計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格21,2599,30013,7004,5229,900 -7,000
通常出荷日4日目7日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ温度計その他アクセサリ放射温度計---
測定温度範囲(℃)サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250--60~550---
温度最小表示(℃)0.1(199.9℃まで)/1(200℃以上)-0.1---
防滴・防水機能防水-防水---
トラスココード805-1194166-2756149-6949511-6981-553-5852

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト