17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #12ー2D
  • サンボックス #12ー2D

サンボックス #12ー2D

通常単価(税別)
2,0212,425
税込単価
2,2232,668
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10.9
  • 適用カード差し(別売)
    両短辺9M型
  • 質量(g)
    810
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #12ー2D 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
-
217-7588
1個
イエロー
4983049322110
217-7593
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,425
( 2,668 )
8日目
2,021
( 2,223 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #12ー2Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #12ー2D
サンボックス #56D
サンボックス #4ー2
サンボックス #11ー2
サンボックス #24ー2B
サンボックス #56Aー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,021-4,378 -2,3303,4304,6328,242
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)10.928.44.410.62676.5
適用カード差し(別売)両短辺9M型-----
質量(g)8101650660.00098015603000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト