17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #12-2B SK-12-2B-YE
  • サンボックス #12-2B

サンボックス #12-2B

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として...

詳細を確認

型番:

SK-12-2B-YE
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #12-2B 製品特長・仕様

SK-12-2B-YEの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
イエロー
容量(L)
5.7
トラスココード
217-7543
質量(g)
575.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-12-2B-YE
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #12-2Bの型番SK-12-2B-YEのページです。 型番SK-12-2B-YEに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #12-2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #12-2B
サンボックス #44-2B ライトグレー
サンボックス #1-2
サンボックス #26ー2B(底面ベタ)
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,9008,6151,1904,3301,931 -4,005
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目〜8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)--
イエローグレーブルーグレー-オレンジ
容量(L)5.763.81.213.69.246.9
トラスココード217-7543217-7849217-7901217-7598-217-3213
質量(g)575.0002929.000175.0001280-2030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト