17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンバケット #120NB SK120NB-B
  • サンバケット #120NB

サンバケット #120NB

通常単価(税別)
11,559
税込単価
12,715
通常出荷日:8日目

【特長】・ベタ目形状のネスティング(=収納)タイプのコンテナーです。・90°回転によりスタッキング(=...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK120NB-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンバケット #120NB 製品特長・仕様

SK120NB-Bの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
トラスココード
217-1613
適用カード差し(別売)
-
質量(g)
3890.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK120NB-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,559
( 12,715 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ目形状のネスティング(=収納)タイプのコンテナーです。
・90°回転によりスタッキング(=積み重ね)可能です。
・空箱時には優れた収納効率を有し、スタッキング時には安定した積み上げができます。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンバケット #120NBの型番SK120NB-Bのページです。 型番SK120NB-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンバケット #120NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンバケット #120NB
サンバケット #120N
サンバケット #42N(ハンドル付)
サンバケット #68N(ハンドル付) 青
サンバケット #110N(水抜孔有)(ハンドル付)
サンボックス #48 緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,55910,1075,2547,37615,4017,050
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
ブルーブルーグレーブルーグレーグリーン
トラスココード217-1613217-4686217-4730217-1556217-1632217-7518
適用カード差し(別売)------
質量(g)3890.000418024603565.0004880.0002450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト