17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタッキング台車 SK12 SK12

スタッキング台車 SK12

通常単価(税別)
29,775
税込単価
32,753
通常出荷日:14日目

【仕様】・本体:25.4φスチール丸パイプ粉体塗装仕上スタック数:最大4脚。・外寸法:W600×D73...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    730
  • 高さ (mm)
    171.4
  • 仕様
    本体材質:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上、スタック数:最大4脚
  • トラスココード
    868-6247
  • 質量(g)
    17400.0

型番:

SK12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK12の仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
730
高さ(mm)
171.4
仕様
本体材質:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上、スタック数:最大4脚
トラスココード
868-6247
質量(g)
17400.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,775
( 32,753 )
14日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・本体:25.4φスチール丸パイプ粉体塗装仕上スタック数:最大4脚。・外寸法:W600×D730×H171.4。・質量:17.4kg。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタッキング台車 SK12の型番SK12のページです。 型番SK12に関する仕様情報を記載しております。
スタッキング台車 SK12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッキング台車 SK12
スタッキング台車 SK27
スタッキング台車 SK17
スタッキング台車 SK26
折りたたみイス用台車
樹脂台車 アクロキャリー 600×390
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキトラスコ中山
通常価格29,77550,02434,12522,56779,8754,816
通常出荷日14日目7日目7日目14日目19日目1日目〜
間口(mm)600630590410557-
奥行(mm)730730750650985-
高さ(mm)171.488563011201565-
仕様本体材質:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上、スタック数:最大4脚本体:25.4φスチール丸パイプ粉体塗装仕上/車輪:単輪100φゴムキャスタースタック数:最大10脚本体材質:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上、スタック数:最大30脚---
トラスココード868-6247868-6251868-6248868-6250868-4668-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト