17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

通常単価(税別)
15,881
税込単価
17,469
通常出荷日:4日目

【特長】・センサが2本付けられるデジタル温度計です。【用途】・工場や現場等の温度管理に。

詳細を確認
  • トラスココード
    805-1192
  • JANコード
    4974425583102
  • 質量(g)
    255.000
  • 奥行(mm)
    35
  • 高さ(mm)
    151
  • 幅(mm)
    72

型番:

SK-1120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-1120の仕様・寸法情報

トラスココード
805-1192
JANコード
4974425583102
質量(g)
255.000
奥行(mm)
35
高さ(mm)
151
幅(mm)
72

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-1120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,881
( 17,469 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサが2本付けられるデジタル温度計です。
【用途】
・工場や現場等の温度管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプの型番SK-1120のページです。 型番SK-1120に関する仕様情報を記載しております。
ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ
防水型デジタル温度計 HACCP機能
防水型放射温度計
最高最低温度計
一般空気用温度センサ
SK-1260指示計のみ
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格15,8819,900 -13,7004,52213,00821,259
通常出荷日4日目1日目4日目1日目7日目4日目
トラスココード805-1192-149-6949511-6981805-1257805-1194
JANコード4974425583102-4974425826902497442580163349744258003844974425800001
質量(g)255.000-19671.00050200
奥行(mm)35-802210.325
高さ(mm)151-1436551.3175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト