17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンバケット #110N(水抜孔有)(ハンドル付) SK110NH-GY
  • サンバケット #110N(水抜孔有)(ハンドル付)

サンバケット #110N(水抜孔有)(ハンドル付)

通常単価(税別)
15,401
税込単価
16,941
通常出荷日:8日目

【特長】・ベタ目形状のネスティング(=収納)タイプのコンテナーです。・90°回転によりスタッキング(=...

詳細を確認
  • グレー
  • 容量 (L)
    108
  • トラスココード
    217-1632
  • 質量(g)
    4880.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺16M型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK110NH-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンバケット #110N(水抜孔有)(ハンドル付) 製品特長・仕様

SK110NH-GYの仕様・寸法情報

グレー
容量(L)
108
トラスココード
217-1632
質量(g)
4880.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺16M型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK110NH-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,401
( 16,941 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ目形状のネスティング(=収納)タイプのコンテナーです。
・90°回転によりスタッキング(=積み重ね)可能です。
・空箱時には優れた収納効率を有し、スタッキング時には安定した積み上げができます。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンバケット #110N(水抜孔有)(ハンドル付)の型番SK110NH-GYのページです。 型番SK110NH-GYに関する仕様情報を記載しております。
サンバケット #110N(水抜孔有)(ハンドル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンバケット #110N(水抜孔有)(ハンドル付)
サンバケット #68N(ハンドル付) 青
サンテナーTFー300ハンドル付 緑
サンボックス #17N グレー
サンボックス #9N 灰
サンテナーTFー451ハンドル無 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格15,4017,3764,0613,6602,4123,927
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーブルーグリーングレーグレーブルー
容量(L)10867.728.817.3939.9
トラスココード217-1632217-1556217-3152217-7611217-8143217-1633
質量(g)4880.0003565.00021401170845.0001960
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト