ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #10-5 茶 SK-10-5-BL
  • サンボックス #10-5 茶

サンボックス #10-5 茶

通常単価(税別)
3,280
税込単価
3,608
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブラウン
  • 容量 (L)
    9.3
  • トラスココード
    217-8087
  • 質量(g)
    910
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺19型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-10-5-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #10-5 茶 製品特長・仕様

SK-10-5-BLの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブラウン
容量(L)
9.3
トラスココード
217-8087
質量(g)
910
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両長辺19型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-10-5-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,280
( 3,608 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #10-5 茶の型番SK-10-5-BLのページです。 型番SK-10-5-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #10-5 茶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #10-5 茶
サンボックス #13ー5
サンボックスNS10B穴有
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
サンBOX#10
サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,2802,8973,5102,6582,7795,392
通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目1日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)--
ブラウングレーグリーングリーンレッドブルー
容量(L)9.31310.813.29.58.3
トラスココード217-8087217-7545217-5063855-1505216-9994115-7005
質量(g)91010509801020850750

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト