ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ SK10-2-O

サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ

通常単価(税別)
2,311
税込単価
2,542
通常出荷日:1日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK10-2-O
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK10-2-Oの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
容量(L)
10.3
外形間口(mm)
575
外形奥行(mm)
283
外形高さ(mm)
84
色詳細
オレンジ
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
537×249×70
質量(g)
830
トラスココード
147-7652
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK10-2-O
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,311
( 2,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:575×283×84
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:537×249×70
・内容量(L):10.3
・質量:830g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンボックス#10ー2 オレンジの型番SK10-2-Oのページです。 型番SK10-2-Oに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンボックス#10ー2 オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ
サンコー サンボックス#10ー3 青
サンボックス
サンコー ミルククレートKー50 オレンジ
サンコー ミルククレート500 オレンジ
サンテナーB(3.2L/7.2L)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,3113,0131,6913,5804,3201,420 -
通常出荷日1日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他ダークブルー-その他その他-
容量(L)10.39.48.718.125.2-
外形間口(mm)575500361490415-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト