ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンBOX#10 SK-10-R
  • サンBOX#10

サンBOX#10

通常単価(税別)
2,779
税込単価
3,057
通常出荷日:8日目

【特長】・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。・堅牢な設計で多くの用途にご使用頂けます。

詳細を確認
  • レッド
  • 容量 (L)
    9.5
  • JANコード
    4983049301016
  • トラスココード
    216-9994
  • 質量(g)
    850
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    片短辺2・4型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-10-R
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンBOX#10 製品特長・仕様

SK-10-Rの仕様・寸法情報

レッド
容量(L)
9.5
JANコード
4983049301016
トラスココード
216-9994
質量(g)
850
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
片短辺2・4型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-10-R
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779
( 3,057 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。
・堅牢な設計で多くの用途にご使用頂けます。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンBOX#10の型番SK-10-Rのページです。 型番SK-10-Rに関する仕様情報を記載しております。
サンBOX#10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンBOX#10
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
サンボックス #28-2 ライトグレー
サンコー サンボックス4-4
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
サンボックス #26ー2B(底面ベタ)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,7792,6584,2801,5131,9104,330
通常出荷日8日目1日目8日目1日目1日目8日目
レッドグリーングレーブルーイエローグレー
容量(L)9.513.225.84.26.213.6
JANコード498304930101649830490111134983049332850498304900008749830493065094983049302662
トラスココード216-9994855-1505217-7616115-5330795-8633217-7598
質量(g)85010201480330.0005001280
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト