17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #04 透明 SK-04-TM
  • サンボックス #04 透明

サンボックス #04 透明

通常単価(税別)
975
税込単価
1,073
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-04-TM
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #04 透明 製品特長・仕様

SK-04-TMの仕様・寸法情報

クリア
容量(L)
0.4
JANコード
4983049300408
トラスココード
217-4789
適用カード差し(別売)
-
質量(g)
102.000
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-04-TM

容量

(L)

JANコード

トラスココード

適用カード差し(別売)

質量(g)

最小発注数量
0.4
4983049300408
217-4789
-
102.000
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #04 透明の型番SK-04-TMのページです。 型番SK-04-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #04 透明のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パーツの整理などに
5
満足度:5.0
中が見えるので仕分け、整理に丁度いい。また丈夫なのと、サイズ展開が豊富なのも選択肢が多くていい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #04 透明
サンボックス #22Bフタ 透明
サンボックスNS・Cフタ 透明
サンボックス #31Bセット 透明
サンボックス #31Aセット 透明
サンボックス #14
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9752,8101,0607,6507,1903,330
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
クリアクリアクリアクリアクリアグリーン
材質1ABS樹脂ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト