17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF サンキポリシート 0.03×1800×100 SK006

MF サンキポリシート 0.03×1800×100

通常単価(税別)
5,753
税込単価
6,328
通常出荷日:4日目

【特長】・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。【用途】・資材をホコリや雨水から防ぐ。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

SK006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK006の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
幅×長さ(m)
1.8×100
厚さ(mm)
0.03
トラスココード
145-8272
JANコード
4560191709190
質量(g)
4860.0
材質1
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,753
( 6,328 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
【用途】
・資材をホコリや雨水から防ぐ。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):0.03×1800×100
・MF サンキポリシート 0.03×1800×100
・JANコード:4560191709190
・質量:4.86kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF サンキポリシート 0.03×1800×100の型番SK006のページです。 型番SK006に関する仕様情報を記載しております。
MF サンキポリシート 0.03×1800×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF サンキポリシート 0.03×1800×100
MF サンキポリシート 0.03×1000×100
MF サンキポリシート 0.03×1350×100
MF サンキポリシート 0.1×1800×100
MF サンキポリシート 0.03×3600×100
MF サンキポリシート 0.03×2000×100
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格5,7533,4184,62519,33312,6956,362
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
幅×長さ(m)1.8×1001.0×1001.35×1001.8×1003.6×1002.0×100
厚さ(mm)0.030.030.030.10.030.03
トラスココード145-8272145-8270148-2095145-8297145-8313145-8283

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト