17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF サンキポリシート 0.02×3600×100 SK003

MF サンキポリシート 0.02×3600×100

通常単価(税別)
9,075
税込単価
9,983
通常出荷日:4日目

【特長】・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。【用途】・資材をホコリや雨水から防ぐ。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

SK003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK003の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
幅×長さ(m)
3.6×100
厚さ(mm)
0.02
トラスココード
145-8299
JANコード
4560191709169
質量(g)
6500.0
材質1
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,075
( 9,983 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
【用途】
・資材をホコリや雨水から防ぐ。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):0.02×3600(1800W)×100
・MF サンキポリシート 0.02×3600×100
・JANコード:4560191709169
・質量:6.5kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF サンキポリシート 0.02×3600×100の型番SK003のページです。 型番SK003に関する仕様情報を記載しております。
MF サンキポリシート 0.02×3600×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF サンキポリシート 0.02×3600×100
MF サンキポリシート 0.05×3600×100
サンキポリシート 0.02×1800×100
MF サンキポリシート 0.03×3600×100
MF サンキポリシート 0.1×3600×50
MF サンキポリシート 0.15×3600×50
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格9,07519,3334,59312,69519,89328,586
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
幅×長さ(m)3.6×1003.6×1001.8×1003.6×1003.6×503.6×50
厚さ(mm)0.020.050.020.030.10.15
トラスココード145-8299148-2090145-8300145-8313145-8278145-8303

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト