17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単型兼用クランプ メッキ 穴付 42.7~48.6 SK
  • 単型兼用クランプ メッキ 穴付 42.7~48.6

単型兼用クランプ メッキ 穴付 42.7~48.6

通常単価(税別)
381
税込単価
419
通常出荷日:6日目

【特長】・ボルトで壁などに取り付け可能です。【用途】・太陽光パネル架台、通信アンテナ設置、電線・配線工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径 (mm)
    42.7~48.6
  • トラスココード
    817-9848
  • JANコード
    4560160308133
  • 質量(g)
    380.0
  • 材質1
    スチール
  • 品名
    クランプ

型番:

SK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKの仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用クランプ
適用パイプ径(mm)
42.7~48.6
トラスココード
817-9848
JANコード
4560160308133
質量(g)
380.0
材質1
スチール
品名
クランプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
381
( 419 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトで壁などに取り付け可能です。
【用途】
・太陽光パネル架台、通信アンテナ設置、電線・配線工事に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

単型兼用クランプ メッキ 穴付 42.7~48.6の型番SKのページです。 型番SKに関する仕様情報を記載しております。
単型兼用クランプ メッキ 穴付 42.7~48.6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単型兼用クランプ メッキ 穴付 42.7~48.6
C型ジョイント
単管ジョイント(直線)
単クランプ (兼用型)
単管クランプ (兼用型)
単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格381537470522 -705850
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ単管用クランプ単管用ジョイント単管用ジョイント単管用クランプ単管用クランプ単管用クランプ
適用パイプ径(mm)42.7~48.648.648.642.7~48.642.7~48.642.7~48.6
トラスココード817-9848296-5411296-5402---
JANコード456016030813345601603083244560160308348---
質量(g)380.0700550.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト