ファクトリーサプライ用品技術窓口
サカエ
軽量作業台KKタイプ
サカエ
通常価格(税別):24247円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8254円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式
通常価格(税別):113142円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
通常価格(税別):20941円~
通常出荷日:3日目
大阪タイユー
パレット回転機 マワール
大阪タイユー
通常価格(税別):44560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
サカエ
重量作業台KWBタイプ 移動式
サカエ
通常価格(税別):79833円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12307円~
通常出荷日:1日目 ~
【ワークテーブル500シリーズ】
・軽作業~中量作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・中量作業に最適な均等耐荷重500kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業~中量作業、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
5通常価格(税別):25,848円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,036円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

サカエ
軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm
5通常価格(税別):46,117円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~