17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 間口 (mm)

    ~mm
  • 奥行 (mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)

通常単価(税別)
29,73744,054
税込単価
32,71148,459
通常出荷日:2日目~4日目

【ワークテーブル500シリーズ】・軽作業~中量作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。・天板...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
1200
600
122-7457
25.6
1個
1200
750
-
29.6
1個
1500
600
-
29.6
1個
1500
900
-
38.7
1個
1800
600
-
33.9
1個
1800
750
-
39.3
1個
1800
900
-
44.5
1個
900
750
122-7462
24.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,924
( 34,016 )
2日目
33,517
( 36,869 )
2日目
34,961
( 38,457 )
4日目
41,459
( 45,605 )
2日目
36,524
( 40,176 )
2日目
41,513
( 45,664 )
2日目
44,054
( 48,459 )
2日目
29,737
( 32,711 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル500シリーズ】
・軽作業~中量作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・中量作業に最適な均等耐荷重500kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業~中量作業、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
A
ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)
中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm・キャビネット付)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm・半面棚板付)
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格29,737-30,411 -18,581 -23,477 -30,427 -21,212 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740900-740--
均等荷重(kg)500500150500150150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式完成品組立式組立式組立式組立式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト