17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機 こでかファン 大風量タイプ

通常単価(税別)
75,537
税込単価
83,091
通常出荷日:1日目

【特長】・大型風量タイプです・空気の流れを整え安定させる効果のある「ベルマウス」は取り外し可能です【用...

詳細を確認

ご注意

  • 爆発性のあるガス・粉じんは絶対に吸い込まないでください。
  • ダクトは別売です。
  • 爆発性のあるガス・粉じんは絶対に吸い込まないでください。 ダクトは別売です。

型番:

SJF-408
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SJF-408の仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
78/91
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
-
ダクト径(mm)
420
JANコード
4538634410118
トラスココード
119-9013
ハネ径(mm)
400
ファン翼数(枚)
8
消費電力(W)(50/60Hz)
420/600
適合ダクト径(mm)
420
標準消費電力料金(50Hz)
5.67円/h
質量(g)
26000.0
騒音値(dB(A))50/60Hz
76.5/81
電源コード
0.6m(プラグなし)
ファン外径(mm)
400
仕様
50/60Hz兼用、軸流ファン
内容量
1台

絞り込み条件

  • 騒音値(dB(A))50/60Hz

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SJF-408

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

騒音値(dB(A))

(50/60Hz)

ダクト径

(mm)

JANコード

トラスココード

ハネ径(mm)

ファン翼数(枚)

消費電力(W)(50/60Hz)

適合ダクト径(mm)

標準消費電力料金(50Hz)

質量(g)

騒音値(dB(A))50/60Hz

電源コード

ファン外径

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
78/91
-
420
4538634410118
119-9013
400
8
420/600
420
5.67円/h
26000.0
76.5/81
0.6m(プラグなし)
400
50/60Hz兼用、軸流ファン
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,537
( 83,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型風量タイプです
・空気の流れを整え安定させる効果のある「ベルマウス」は取り外し可能です
【用途】
・溶接ヒューム・油煙排気
・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給
・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気
・大風量の必要な工場・畜舎などのダクト換気に

ご注意

  • 爆発性のあるガス・粉じんは絶対に吸い込まないでください。
  • ダクトは別売です。
  • 爆発性のあるガス・粉じんは絶対に吸い込まないでください。 ダクトは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機 こでかファン 大風量タイプの型番SJF-408のページです。 型番SJF-408に関する仕様情報を記載しております。
送風機 こでかファン 大風量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機 こでかファン 大風量タイプ
送風機 こでかファン 低騒音
電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
高圧電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
電動送風機 (多段ターボファン)
強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
メーカースイデンスイデン淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格75,537137,969 -145,000224,063118,536117,281 -
通常出荷日1日目1日目18日目18日目4日目11日目〜
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)三相200-三相200三相200三相200三相200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト