17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機 ターボファン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

送風機 ターボファン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SJF-11

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

送風・排気・換気から暑さ対策まで、工場や工事現場の環境を安全・快適に保つ高静圧ターボタイプ。
【特長】
・ターボファン、ハネ径300mm
・送風方向を変えやすいキューブ形状
・高静圧を利用した用途に適しています
【用途】
・遠い距離の空気をダクトで吸引するときに
・複数本のダクトを接続して使用するときに

ご注意

  • 電源100V機種は電源コード・プラグ付です。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。 爆発性のあるガス・粉じんは絶対に吸い込まないでください。 ダクト別売

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
21.5/24
JANコード
4538634410071
トラスココード
132-5125
ファン翼数(枚)
12
外形寸法(mm)奥行
625
外形寸法(mm)高さ
580
外形寸法(mm)幅
410
消費電力(W)(50/60Hz)
400/620
質量(g)
23000.0
材質1
本体:鉄
材質2
ハネ:鉄

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト