17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

タンガロイ TAC正面フライス SJ2N

通常単価(税別)
186,290273,630
税込単価
204,919300,993
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・直角肩加工用・ボアタイプ・縦インサート仕様・トラスココード:713-0899・質量:61...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量材質
SJ2N160R50713-08996140g本体:スチール

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
160
10
1個
200
10
1個
200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,290
( 204,919 )
1日目
222,610
( 244,871 )
1日目
273,630
( 300,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直角肩加工用
・ボアタイプ
・縦インサート仕様
・トラスココード:713-0899
・質量:6140g
【材質/仕上】
・本体:スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ TAC正面フライス SJ2Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ TAC正面フライス SJ2N
タンガロイ TAC正面フライス SN2R250R50
TAC正面フライス
タンガロイ TAC柄付フライス1SJ1
タンガロイ TAC工具部品 S-CU-CHP
タンガロイ TAC工具部品 CU-R-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格186,290-195,560 -37,160 -40,300 -9,7509,750
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面平面 / 側面 / 傾斜切り込み--
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄-一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄--
取付け方法アーバーアーバーアーバー柄付きタイプ--
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工-荒~仕上げ加工--
全長 (L)(mm)6363----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト