17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

SUZUKID SIG-140用シールドガスAキット

SUZUKID SIG-140用シールドガスAキット
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,17656,282
税込単価
18,89461,910

【特長】・アイミーゴ140(SIG-140)用シールドガス仕様キットです。【用...

詳細情報を確認する
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,314
( 31,145 )
1日目
17,176
( 18,894 )
2日目
56,282
( 61,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイミーゴ140(SIG-140)用シールドガス仕様キットです。
【用途】
・SIG-140でのソリッド軟鋼溶接に。
【セット内容】
・直径φ0.6mm×5kg(PF-71)×1個
・アルゴン流量計×1個
・チップ 直径φ0.6mm 3個入(P-622)×1組
・ホース2m×1本
・ホースバンド×2個

商品情報

【商品仕様】
<型番:SIG-AK>
・SUZUKID SIG-140用シールドガスAキット
・使用ワイヤ径(mm):0.6付属
・溶接可能材料:軟鋼
・セット内容:ワイヤ(PF-71)×1個、アルゴン流量計×1個、チップ(P-622)×1組、ホース2m、ホースバンド×2個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUZUKID SIG-140用シールドガスAキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUZUKID SIG-140用シールドガスAキット
シールドカップ(ノズル)
SUZUKID 軟鋼・SUS MAG溶接用SET/ガスボンベなし
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ
GLノズル(標準ガスレンズ用)
メーカースター電器製造パナソニック溶接システムスター電器製造パナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格17,176-10,74023,6336,8674,75011,135 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト