17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI ダブルアクションサンダー のりペーパータイプ SI-DS6-5LP

SI ダブルアクションサンダー のりペーパータイプ

通常単価(税別)
29,782
税込単価
32,760
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイパワーで研磨力の高いタイプです。・バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。【用...

詳細を確認

    型番:

    SI-DS6-5LP
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SI-DS6-5LPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SI-DS6-5LP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,782
    ( 32,760 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハイパワーで研磨力の高いタイプです。
    ・バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
    【用途】
    ・パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用
    【商品仕様】
    ・オービットダイヤ(mm):6
    ・パットサイズ(mm):125
    ・ペーパーサイズ(mm):125
    ・全長(mm):245
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):11000
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.51
    ・ホース取付口:Rc1/4
    ・排気:後方
    ・使用ペーパー:のり付ペーパータイプ
    ・使用ペーパー:のり付ペーパータイプ
    ・使用空気圧力:0.48~0.68MPa
    ・JANコード:4571165784204
    ・トラスココード:794-8506
    ・質量:1.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SI ダブルアクションサンダー のりペーパータイプの型番SI-DS6-5LPのページです。 型番SI-DS6-5LPに関する仕様情報を記載しております。
    SI ダブルアクションサンダー のりペーパータイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SI ダブルアクションサンダー のりペーパータイプ
    SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ
    SP ダブルアクションサンダー125mmφ
    SI ドリルチャックセット10mmタイプ
    SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)
    SI ベルトペーパー12×330mm 60番 (50本入)
    メーカー信濃機販信濃機販エス・ピー・エアー信濃機販信濃機販信濃機販
    通常価格29,78232,30337,1813,29532,7935,500
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト