17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャリーライト SIDEKICK SIDEKICK-A
  • キャリーライト SIDEKICK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャリーライト SIDEKICK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SIDEKICK-A

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・USBの充電式タイプのコンパクトキャリーライトです
・マックスビジョンビームなので広がりの光となっています
・コンパクトで軽量なつくりですが、強、中、弱の3つの出力ができます

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電池交換できません
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
電源
USBパワー
ブラック
JANコード
0084871325417
トラスココード
818-7922
外径(mm)
14.7
全長(mm)
63.5
明るさ(lm)
250(強)75(中)15(弱)
質量(g)
34.000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト