17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI 電池パック SI-B1242LA

SI 電池パック

通常単価(税別)
10,155
税込単価
11,171
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量コンパクトなリチウムイオン電池です。【用途】・SI-410E専用電池パック。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    SI-B1242LA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SI-B1242LAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SI-B1242LA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,155
    ( 11,171 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量コンパクトなリチウムイオン電池です。
    【用途】
    ・SI-410E専用電池パック。
    【商品仕様】
    ・種類:電池パック
    ・電圧(V):10.8
    ・容量(Ah):2.0
    ・電源(V):-
    ・消費電力(VA):-
    ・充電時間:20分~40分
    ・JANコード:4571165784471
    ・トラスココード:828-6075
    ・質量:0.21kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SI 電池パックの型番SI-B1242LAのページです。 型番SI-B1242LAに関する仕様情報を記載しております。
    SI 電池パックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SI 電池パック
    MAX リチウムイオン電池パック 充電時間:40分
    MAX リチウムイオン電池パック 充電時間:55分
    ディスクグラインダ125mm 9535B
    100ミリ充電式ディスクグラインダ GA416D
    ディスクグラインダ 9533BLA
    メーカー信濃機販マックス(文具)マックス(文具)マキタマキタマキタ
    通常価格10,15517,73123,54917,83924,221 -16,187
    通常出荷日4日目1日目1日目3日目3日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト