17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI エアアングルグラインダー(全長276mm) SI-AG4-A2LJ

SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

通常単価(税別)
32,793
税込単価
36,072
通常出荷日:6日目

【特長】・高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです。・ヘッドが小さい為、研削部が見やすく作業性に優れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    13500
  • 適用砥石寸法:外径 (mm)
    100
  • 適用砥石寸法:厚み (mm)
    6
  • 適用砥石寸法:内径 (mm)
    15
  • 排気
    側方
  • 全長
    276mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.54
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • JANコード
    4571165783177
  • トラスココード
    816-0449
  • ホース取入口
    Rc3/8
  • バルブタイプ
    ロンググリップレバー
  • 質量 (kg)
    1.89

型番:

SI-AG4-A2LJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-AG4-A2LJの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
13500
適用砥石寸法:外径(mm)
100
適用砥石寸法:厚み(mm)
6
適用砥石寸法:内径(mm)
15
排気
側方
全長
276mm
空気消費量(m³/min)
0.54
使用空気圧力(MPa)
0.6
JANコード
4571165783177
トラスココード
816-0449
ホース取入口
Rc3/8
バルブタイプ
ロンググリップレバー
質量(kg)
1.89

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-AG4-A2LJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,793
( 36,072 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです。
・ヘッドが小さい為、研削部が見やすく作業性に優れています。
・軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です。
【用途】
・金属の研削研磨作業用
【商品仕様】
・全長(mm):276
・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):100×6×15
・空気消費量([[M3]]/min):0.54
・ホース取付口:Rc3/8
・排気:側方
・使用空気圧力(MPa):0.6
・無負荷回転数(rpm):13500
・無負荷回転数(rpm):13500
・バルブタイプ:ロンググリップレバー
・JANコード:4571165783177
・トラスココード:816-0449
・質量:1.89kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SI エアアングルグラインダー(全長276mm)の型番SI-AG4-A2LJのページです。 型番SI-AG4-A2LJに関する仕様情報を記載しております。
SI エアアングルグラインダー(全長276mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI エアアングルグラインダー(全長276mm)
SP エアアングルグラインダー
不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)
不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)
アングルグラインダNAG-60
アングルグラインダNGP-125
メーカー信濃機販エス・ピー・エアー不二空機不二空機日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格32,79346,27157,91560,54139,75147,660
通常出荷日6日目1日目2日目5日目4日目4日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)13500150001200012000900010900
適用砥石寸法:外径(mm)100507565150225
適用砥石寸法:厚み(mm)64191366
適用砥石寸法:内径(mm)159.59.59.52222

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト