ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

SI ハイドロパンチャ-

SI ハイドロパンチャ- SI-4800B
通常単価(税別)
46,79839,974
税込単価
51,47843,971
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・パンチングとフランジ作業の両方ができます。・油圧を発生しスムーズに穴あけ、段付けができます。...

詳細を確認

型番:

SI-4800B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-4800Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SI-4800B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,79839,974
( 43,971 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングとフランジ作業の両方ができます。
・油圧を発生しスムーズに穴あけ、段付けができます。
・ヘッド部が360°回転します。
【用途】
・自動車板金のパネルミグ溶接前の下穴あけ作業に。
・リアークウォーターパネルつなぎ合せ部の段付け加工作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):226
・全長(mm):226
・空気消費量([[M3]]/min):0.32
・ホース取付口:Rc1/4
・パンチング能力(mm):φ5×1.2
・フランジング能力(mm):22×13×0.8
・使用空気圧力:0.6MPa
・油圧式
・JANコード:4571165781128
・トラスココード:580-5104
・質量:1kg

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SI ハイドロパンチャ-の型番SI-4800Bのページです。 型番SI-4800Bに関する仕様情報を記載しております。
SI ハイドロパンチャ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI ハイドロパンチャ-
電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-38P
電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-59P
電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78P
ボルトカッター(オフセット型)
マルチツール用アクセサリー サンディングプレート用ペーパー
メーカー信濃機販SK-11SK-11SK-11エスコボッシュ
通常価格46,79881789981713,491 -1,134
通常出荷日6日目3日目5日目3日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト